카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
5VS050TBL0050AS1
Camozzi
Electric actuation
Electromechanical axis
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/attuazione_elettrica/assi_elettromeccanici/assi_elettromeccanici_verticali_5v_asmtab.prj},{NB=5VS050TBL50(0)AS1},{AX=5.000},{BX=5.000},{C=72.000},{C1=52.000},{C2=4.500},{C3=26.000},{D=30.000},{D1=76.000},{E=20.000},{F=50.000},{H=60.000},{L1=380.000},{L2=350.000},{M1=230.000},{M2=65.000},{M3=133.000},{M4=185.000},{P1=40.000},{P2=40.000},{PA1=14.500},{PA2=20.000},{PA3=40.000},{PB1=21.000},{PB2=25.000},{PB3=50.000},{X2=94.300},{W=260.000},{K1XJ1X=4.000},{K2XJ2X=3.000},{K3XJ3X=5.000},{Z1=8.000},{Z2=4.000},{V=6.000},{T1=20.000},{T2=MIN},{T3=10.000},{AX2=7.500},{J1=4.700},{J3=7.500},{K2H=57.000},{HPERNI=23.300},{LPERNI=120.000},{DPERNI=17.000},{SERIE=5V},{TAGLIA=050},{PROFILO=S},{TRASMISSIONE=TBL},{CORSA=50},{POSIZIONE=0},{VERSIONE=A},{CURSORE=S},{NUMEROCURSORI=1},{TIPOTESTATA=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series 5V vertical
Bill of material
5VS050TBL0050AS1
SERIE
Series
5V
PROFILO
Profile
S= square section
S= square section
TAGLIA
Size
050
050
TRASMISSIONE
Transmission
TBL = toothed belt
TBL = toothed belt
CORSA
Stroke
mm
값 입력 CORSA
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POSIZIONE
Slider position
mm
값 입력 POSIZIONE
Slider position
mm
cm
inch
ft
확인
VERSIONE
Version
A= standard
A= standard
CURSORE
Slider
S= standard
S= standard
NUMEROCURSORI
Number of sliders
1= 1 slider
1= 1 slider
TIPOTESTATA
Endcap type
= standard
SA = integrated shock absorber
= standard
SA = integrated shock absorber
A
M5x7.5
M5x7.5
B
M5x7.5
M5x7.5
C
72.000
72.000
mm
C1
52.000
52.000
mm
C2
4.500
4.500
mm
C3
26.000
26.000
mm
D
30.000
30.000
mm
D1
76.000
76.000
mm
E
20.000
mm
F
50.000
50.000
mm
H
60.000
60.000
mm
L1
380.000
380.000
mm
L2
350.000
350.000
mm
M1
230.000
230.000
mm
M2
65.000
65.000
mm
M3
133.000
133.000
mm
M4
185.000
185.000
mm
P1
40.000
40.000
mm
P2
40.000
40.000
mm
PA1
14.500
14.500
mm
PA2
20.000
20.000
mm
PA3
40.000
40.000
mm
PB1
21.000
21.000
mm
PB2
25.000
25.000
mm
PB3
50.000
50.000
mm
X2
94.300
94.300
mm
W
260.000
260.000
mm
K1XJ1
K1xJ1
M4x4.7
M4x4.7
K2XJ2
K2xJ2
M3x6
mm
K3XJ3
K3xJ3
m5x7.5
m5x7.5
mm
Z1
8.000
mm
Z2
4.000
mm
V
6.000
6.000
mm
T1
20.000
20.000
mm
T2
mm
T3
10.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청