Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Elektromechanické válce - Řada 3E
Kusovník
3E020BS0010P03M
SERIE
Řada
3E
TAGLIA
Velikost
mm
TRASMISSIONE
Přenos
mm
PASSO
Šířka šroubu
mm
CORSA
Zdvih
mm
Enter value for CORSA
Zdvih
mm
cm
inch
ft
TIPOCOSTRUTT
Typ konstrukce
mm
STELO
delší tyč
CONNMOTORE
Připojení motoru
MOTORE
Motor
FRENO
Brzda
ENCODER
Enkóder
COMUNICAZIONE
Typ komunikace
FUNZIONIADDIZ
Doplňkové funkce
AM
mm
AF
mm
B
mm
BG
10.000 mm
E
mm
E2
F
5.000 mm
KF
M
0.000 mm
A
0.000 mm
KK
mm
L1
85.000 mm
L2
0.000 mm
MM
14.000 mm
R
mm
RT
mm
PL
19.000 mm
SW1
13.000 mm
SW2
mm
TG
mm
VA
mm
VD
2.000 mm
N
2.200 mm
NA
mm
WH
7.500 mm
ZJ
92.500 mm
ZY
0.000 mm