Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. D2210
Nomenclature
D2210 M16X1,5-C1
MOD
Mod.
D2210 M16X1,5-C1
D
d
M16X1,5
B
C1
E
28 mm
F
21 mm
G
19.5 mm
H
h(min)
10.5 mm
L
53 mm
M
28 mm
SW
15 mm
PESO
Poids
50 g