Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D2210
Bill of material
D2210 M16X1,5-C1
MOD
Mod.
D2210 M16X1,5-C1
D
d
M16X1,5
B
C1
E
28 mm
F
21 mm
G
19.5 mm
H
h(min)
10.5 mm
L
53 mm
M
28 mm
SW
15 mm
PESO
Weight
50 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)