Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. d2220
Nomenclature
D2220 M12X1.5-C1
MOD
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
H
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm