Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. d2220
Bill of material
D2220 M12X1.5-C1
MOD
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
H
10.5 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm
INFO
Infotext
Informacje dodatkowe
Infotext