Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. d2260
Lista materiale
D2260 M12X1,5-C1
MOD
Mod.
D
mm
B
C1
E
22.5 mm
F
21.0 mm
G
22.000 mm
H
10.5 mm
L
37 mm
M
18.5 mm
SW
20.000 mm