Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинги мод. D2993
Спецификация
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
MOD
Мод.
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*
B
C1
D
M22x1.5 mm
D1
M16x1,5 mm
G
32 mm
H
21.0 mm
HH
h
2.5 mm
H1
h1
10.5 mm
L
42.0 mm
SW
28 mm