Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. D6512
Bill of material
D6512 4-M10X1
MOD
Mod.
D6512 4-M10X1
A
4x1 mm
D
M10x1 mm
F
11.7 mm
G
13.2 mm
H
7.0 mm
L
24.5 mm
SW
12 mm