카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Bulkhead with test point & tube connection Mod. VPC2
Bill of material
VPC2 M16x1.5-8-M18x1.5
CAP
Cap
mm
MOD
Mod.
A
8x1 mm
D
mm
D1
M16x1.5 mm
C
mm
H
21.0 mm
HH
h
2.5 mm
G
17.0 mm
G1
18.5 mm
L
40.0 mm
SW
mm
SW1
mm
D03
17.000 mm
D04
24.000 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드