Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
vpc...型管接头
明细表
VPC2 M16x1.5-8-M18x1.5
CAP
mm
MOD
A
8x1 mm
D
mm
D1
M16x1.5 mm
C
mm
H
21.0 mm
HH
h
2.5 mm
G
17.0 mm
G1
18.5 mm
L
40.0 mm
SW
mm
SW1
mm
D03
17.000 mm
D04
24.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型