카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
F6750 8K
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 7000 Fluidics
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f6750k.prj},{NB=F6750 8K},{MOD=F6750 8K},{A=8},{G=13.8},{L=18.5},{L3=2.500},{D1=13.500},{R=0.800},{R1=10.700},{D2=9.800},{L1=3.300},{D3=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Closed pushing fitting Mod. F6750K
Bill of material
F6750 8K
MOD
Mod.
F6750 8K
F6750 8K
A
8
8
mm
G
13.8
13.8
mm
L
18.5
18.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청