Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Mod. HP6590
Kusovník
HP6590 6(10.5)
MOD
Mod.
HP6590 6
HUB1
Vzdálenost
mm
Enter value for HUB1
Vzdálenost
mm
cm
inch
ft
A
6 mm
B
M14x1
C
16.0 mm
F
12.5 mm
L
33.0 mm
MAX
Max
10.5 mm
SW
17 mm
SW1
17 mm
T
22.5 mm
PESO
Váha
34 g