Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Mod. HP6590
Stückliste
HP6590 6(10.5)
MOD
Mod.
HP6590 6
HUB1
Distanz
mm
Wert eingeben für HUB1
Distanz
mm
cm
inch
ft
A
6 mm
B
M14x1
C
16.0 mm
F
12.5 mm
L
33.0 mm
MAX
10.5 mm
SW
17 mm
SW1
17 mm
T
22.5 mm
PESO
Gewicht
34 g