Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Mod. HP6590
Lista de materiales
HP6590 6(10.5)
MOD
Mod.
HP6590 6
HUB1
Distancia
mm
Enter value for HUB1
Distancia
mm
cm
inch
ft
A
6 mm
B
M14x1
C
16.0 mm
F
12.5 mm
L
33.0 mm
MAX
10.5 mm
SW
17 mm
SW1
17 mm
T
22.5 mm
PESO
Peso
34 g