Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Мод. HP6590
Спецификация
HP6590 6(10.5)
MOD
Мод.
HP6590 6
HUB1
Расстояние
mm
Введите значение для HUB1
Расстояние
mm
cm
inch
ft
A
6 mm
B
M14x1
C
16.0 mm
F
12.5 mm
L
33.0 mm
MAX
10.5 mm
SW
17 mm
SW1
17 mm
T
22.5 mm
PESO
Масса
34 g