Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
HP6590 填
明细表
HP6590 6(10.5)
MOD
HP6590 6
HUB1
距离
mm
输入参数值: HUB1
距离
mm
cm
inch
ft
A
6 mm
B
M14x1
C
16.0 mm
F
12.5 mm
L
33.0 mm
MAX
10.5 mm
SW
17 mm
SW1
17 mm
T
22.5 mm
PESO
重量
34 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型