카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
7575 6-4
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Super-rapid fittings Compact Series 7000 in technopolymer
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7575.prj},{NB=7575 6-4},{MOD=7575 6-4},{A=6},{B=4},{F=20.5},{F1=17},{L=33.5},{M=8.3},{S=4},{T=14.5},{T1=20.5},{T2=13.5},{L1=10.100},{L2=2.800},{L3=6.9000},{L4=11.100},{H1=14.100},{H2=11.738},{L5=8.200},{L6=2.800},{L7=8.762},{L8=8.600},{L9=5.000},{L10=3.900},{L11=6.100},{L12=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Fittings Mod. 7575
Bill of material
7575 6-4
MOD
Mod.
7575 6-4
7575 6-4
A
6
6
mm
B
4
4
mm
F
20.5
20.5
mm
F1
17
17
mm
L
33.5
33.5
mm
M
8.3
8.3
mm
S
4
mm
T
14.5
14.5
mm
T1
20.5
20.5
mm
T2
13.5
13.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청