Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Cartouche Mod. 6700 3
Nomenclature
6700 3
MOD
Mod.
6700 3
A
3 mm
F
5.9 mm
G
6.2 mm
H
6.3 mm
L
9.2 mm
S
6 mm
B
2 mm