Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фитинг Мод. 6700 3
Спецификация
6700 3
MOD
Мод.
6700 3
A
3 mm
F
5.9 mm
G
6.2 mm
H
6.3 mm
L
9.2 mm
S
6 mm
B
2 mm