Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
6700 3 型快插管接头
明细表
6700 3
MOD
6700 3
A
3 mm
F
5.9 mm
G
6.2 mm
H
6.3 mm
L
9.2 mm
S
6 mm
B
2 mm
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型