카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
PD000-2CR1-R51
Camozzi
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directly operated mini-solenoid valves Series PD
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_pd/elettrovalvole_serie_pd.prj},{NB=PD000-2CR1-R51},{SERIE=PD},{ESECUZIONECORPO=0},{NUMEROPOSTI=00},{NVIEFUNZIONI=2},{MATERIALCONNESS=CR = corpo in alluminio - interfaccia inferiore - parte elettica girata di 180°},{ORIFIZIO=1},{MATERIALETENUTA=R},{CELETTRICA=5},{TENSIONEPOTENZA=1},{FISSAGGIO=},{OPZIONI=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
PD Series directly operated solenoid valves
Bill of material
PD000-2CR1-R51
SERIE
Series
PD
ESECUZIONECORPO
Body execution
0 = single body
0 = single body
NUMEROPOSTI
Number of seats
00 = interface
00 = interface
NVIEFUNZIONI
Number of ways - Functions
2 = 2/2 way - NC
2 = 2/2 way - NC
MATERIALCONNESS
Material - Body connections
CR = aluminum body - lower interface - electrical part turned 180 °
CR = aluminum body - lower interface - electrical part turned 180 °
ORIFIZIO
Orifice diameter
1 = Ø 0.8 mm
2 = Ø 1.2 mm
3 = Ø 1.6 mm
4 = Ø 2 mm
5 = Ø 2.5 mm
1 = Ø 0.8 mm
2 = Ø 1.2 mm
3 = Ø 1.6 mm
4 = Ø 2 mm
5 = Ø 2.5 mm
KV
kv
0.39
0.39
l/min
MATERIALETENUTA
Seal material
R = NBR
F = FKM
E = EPDM
R = NBR
F = FKM
E = EPDM
CELETTRICA
Electrical connection
5 = industry standard (9.4 mm)
5 = industry standard (9.4 mm)
TENSIONEPOTENZA
Voltage - Absorbed power
1 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 V DC - 1 W
1 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 V DC - 1 W
FISSAGGIO
Fixing
= fixing screws for metal or clips for sub-base
= fixing screws for metal or clips for sub-base
OPZIONI
Options
= Standard
OX1 = for oxygen (non-volatile residue less than 550 mg / m²)
OX2 = for oxygen (non-volatile residue less than 33 mg / m²)
= Standard
OX1 = for oxygen (non-volatile residue less than 550 mg / m²)
OX2 = for oxygen (non-volatile residue less than 33 mg / m²)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청