Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Wegeventil elektrisch betätigt - monostabil - Baubreite 10,5
Stückliste
E521-16-10-K11
MOD
Mod.
E521-16-10-K1
VDC
Spannungen
A
29.0 mm
ATT1
Anschlüsse 1-3-5
M5
ATT2
Anschlüsse 2-4
M5
PM
Min.Vorsteuerdruck p.
1 bar
PD
Arbeitsdruck p.
1/ 7 bar
PT
Durchfluss
200 Nl/min