Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Mod. GA - Kolbenstange
Stückliste
GA-160-200
MOD
Mod.
GA-160-200
PHY
Diameter
160-200
CN
Ø CN H7
35 mm
U
28.0 mm
EN
43 mm
ER
40 mm
AX
56 mm
CE
125 mm
KK
M 36x2
T
Ø T
46.0 mm
Z
6.0 °
SW
50 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
ZROT
Drehung
mm
Wert eingeben für ZROT
Drehung
mm
cm
inch
ft