Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Mod. GA - Rótula para vástago - Vástago de cilindro
Lista de materiales
GA-160-200
MOD
Mod.
GA-160-200
PHY
Diámetro
160-200
CN
Ø CN H7
35 mm
U
28.0 mm
EN
43 mm
ER
40 mm
AX
56 mm
CE
125 mm
KK
M 36x2
T
Ø T
46.0 mm
Z
6.0 °
SW
50 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
ZROT
Вращение
mm
Enter value for ZROT
Вращение
mm
cm
inch
ft