Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Mod. GA - Snodo sferico
Lista materiale
GA-160-200
MOD
Mod.
GA-160-200
PHY
Diametro
160-200
CN
Ø CN H7
35 mm
U
28.0 mm
EN
43 mm
ER
40 mm
AX
56 mm
CE
125 mm
KK
M 36x2
T
Ø T
46.0 mm
Z
6.0 °
SW
50 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
ZROT
Rotazione
mm
Inserisci valore per ZROT
Rotazione
mm
cm
inch
ft