Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
GA型 - 球面杆端接头
明细表
GA-160-200
MOD
GA-160-200
PHY
直径
160-200
CN
CN H7
35 mm
U
28.0 mm
EN
43 mm
ER
40 mm
AX
56 mm
CE
125 mm
KK
M 36x2
T
Ø T
46.0 mm
Z
6.0 °
SW
50 mm
ZROT
Rotación
mm
输入参数值: ZROT
Rotación
mm
cm
inch
ft
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型