Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. S - Clevis Pin
Bill of material
S-160-200
MOD
Mod.
S-160-200
PHY
Diameter
160-200
D
30 mm
L
179 mm
L1
170.5 mm
L2
L2 H13
1.6 mm
L3
4.25 mm