카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
S-160-200
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders - aluminium profile Series 41 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_profilo_alluminio_serie_41/accessori/spinotto_mod_s_asmtab.prj},{NB=S-160-200},{MOD=S-160-200},{PHY=160-200},{D=30},{L=179},{L1=170.5},{L2=1.6},{L3=4.25},{PPATH=spinotto_mod_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. S - Clevis Pin
Bill of material
S-160-200
MOD
Mod.
S-160-200
PHY
Diameter
160-200
D
30
mm
L
179
mm
L1
170.5
mm
L2
L2 H13
1.6
mm
L3
4.25
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求