Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. BF - Counter bracket for centre trunnion
Bill of material
BF-160-200
MOD
Mod.
BF-160-200
PHY
Diameter
160-200
TD
Ø TD
32 mm
B1
35 mm
B2
17.5 mm
B3
4 mm
L1
60 mm
L2
92 mm
H1
30 mm
H2
60 mm
H3
16 mm
D1
Ø D1
26 mm
D2
Ø D2
18 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)