Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Цилиндры. Серия 41 ISO 15552 (DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Спецификация
41M2P160A0050
SERIE
серия
41
VERSION
Вариант
M = стандартный, магнитный
FUNZ
Операция
MAT
Материалы
PHY
Диаметр
mm
TYP
Конструкция
HUBT
Тип инсульта
HUB
Ход
mm
HUB1
вылет штока
mm
Введите значение для HUB1
вылет штока
mm
cm
inch
ft
ES
уплотнения Viton для штока
XV
mm
LSTELO
extended piston
mm
Введите значение для LSTELO
extended piston
mm
cm
inch
ft
ATEX
Atex
mm
A
Ø A
40 mm
KK
M36x2
B
Ø B
mm
D
25 mm
G
12 mm
F
mm
AM
72 mm
H
6 mm
EE
G3/4
WH
mm
L1
180 mm
VD
6 mm
N
45 mm
P
M16
Q
26 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW2
17 mm
SW3
4 mm
HUBA
Ход демпфирования при выдвижении
HUBP
Ход демпфирования при задвижении
MODF
Мод. F
TM
mm
HX
40 mm
TD
32 mm
TL
32 mm
UW
mm
R
0.2 mm