카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
GKF-40-0
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 32 ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/giunto_compensatore_mod_gkf_asmtab.prj},{NB=GKF-40-0},{MOD=GKF-40},{PHY=40},{ETRANSL=0},{KK=M12X1,25},{A=56},{B=60},{R=38},{TF=42},{L=22.5},{L1=15},{I=9.0},{D=20.0},{D1=15.0},{D2=9.0},{SW=15},{E=2.5},{KK1=12},{D3=22.5},{D4=31.0},{L2=9.5},{L3=5.5},{D5=29.000},{PPATH=giunto_compensatore_mod_gkf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Self compensating adaptor Mod.GKF
Bill of material
GKF-40-0
MOD
Mod.
GKF-40
GKF-40
PHY
Diameter
40
40
mm
ETRANSL
Traslation
mm
값 입력 ETRANSL
Traslation
mm
cm
inch
ft
확인
KK
M12X1,25
M12X1,25
mm
A
56
56
mm
B
60
60
mm
R
38
38
mm
TF
42
42
mm
L
22.5
22.5
mm
L1
15
15
mm
I
9.0
9.0
mm
D
20.0
20.0
mm
D1
15.0
15.0
mm
D2
9.0
9.0
mm
SW
15
15
mm
E
2.5
2.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청