카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
CSG-334-2-EX
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 32 ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/sensori_magnetici_con_cavo_serie_csg.prj},{NB=CSG-334-2-EX},{MOD=CSG-334-2-EX},{FUNZ=Magnetoresistivo NO},{CONNESSIONE=3 fili},{TENSIONE=10 ÷ 28 V DC},{USCITA=PNP},{CORRUSCITA=200 mA},{CARICOMAX=5.5 W},{PROTEZIONE=IP67},{INFO=Infotext},{VERSX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
CSG - Magnetic proximity switches, ATEX "II 3 GD" certified, T-slot, straight
Bill of material
CSG-334-2-EX
MOD
Mod.
CSG-334-2-EX
CSG-334-2-EX
FUNZ
Operation
Magnetoresistive NO
Magnetoresistive NO
CONNESSIONE
Connection
3 wires
3 wires
TENSIONE
Voltage
10 ÷ 28 V DC
10 ÷ 28 V DC
USCITA
Exit
PNP
PNP
CORRUSCITA
Max. current
200 mA
200 mA
CARICOMAX
Max Load
5.5 W
5.5 W
PROTEZIONE
Protection
IP67
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청