Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Mod. GK - Articulación autoalineante
Lista de materiales
GK-160-200
MOD
Mod.
GK-160-200
PHY
Diámetro
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
desplazamiento
mm
Enter value for ETRANSL
desplazamiento
mm
cm
inch
ft
ZROT
Вращение
mm
Enter value for ZROT
Вращение
mm
cm
inch
ft
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD