Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Mod. GK - Chape de tige d'alignement
Nomenclature
GK-160-200
MOD
Mod.
GK-160-200
PHY
Diamètre
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
déplacement latéral
mm
Entrez la valeur pour ETRANSL
déplacement latéral
mm
cm
inch
ft
ZROT
Rotation
mm
Entrez la valeur pour ZROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
INFO
Texte de l'info
Information
informations
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés