Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Мод. GK - Самоцентрирующийся шаровый шарнир
Спецификация
GK-160-200
MOD
Мод.
GK-160-200
PHY
Диаметр
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
боковое смещение
mm
Введите значение для ETRANSL
боковое смещение
mm
cm
inch
ft
ZROT
回转
mm
Введите значение для ZROT
回转
mm
cm
inch
ft
INFO
Infotext
Информация
информация
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей