Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Цилиндры. ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) - Cерия 41K
Спецификация
41K2P160A0010
SERIE
серия
41 mm
VER
Вариант
K = стандартный, магнитный
FUNZ
Операция
MAT
Материалы
PHY
Ø
mm
TYP
Конструкция
HUBT
Ход
HUB
Ход
mm
OPZIONI
Параметры
LSTELO
Длина штанги
mm
Введите значение для LSTELO
Длина штанги
mm
cm
inch
ft
CERTIFICAZIONI
Сертификаты
MM
Ø
40 mm
KK
M36x2
B
Ø D11
mm
PL
25.5 mm
G
15 mm
L1
mm
AM
72 mm
VA
mm
EE
G3/4
WH
mm
L2
mm
ZJ
VD
6 mm
N
45.0 mm
RT
M16
BG
24 mm
TG
mm
E
mm
SW1
36 mm
SW3
4 mm
SW4
55 mm
CORSAAMM
Ход демпфирования