카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
BF-40-50(63)
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/mod_bf_asmtab.prj},{NB=BF-40-50(63)},{MOD=BF-40-50},{PHY=40-50},{TM=63},{CR=16},{NH=21.0},{C=12.0},{B3=3.0},{TH=36},{UL=55},{FK=18},{FN=36},{B1=9.0},{B2=15},{HB=9.0},{R=12.500},{A=61.000},{PPATH=mod_bf_asmtpl.prj},{TM1=63=Ø 40,75=Ø 50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Counter bracket for centre trunnion - Mod. BF
Bill of material
BF-40-50(63)
MOD
Mod.
BF-40-50
BF-40-50
PHY
Diameter
40-50
40-50
mm
TM
63
75
63
75
mm
CR
16
16
mm
NH
21.0
21.0
mm
C
12.0
12.0
mm
B3
3.0
3.0
mm
TH
36
36
mm
UL
55
55
mm
FK
18
18
mm
FN
36
36
mm
B1
9.0
9.0
mm
B2
15
15
mm
HB
9.0
9.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청