카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
G-94-12-16
Camozzi
Pneumatic actuation
Stainless steel cylinders
Stainless steel minicylinders Series 94 and 95 CETOP RP-52-P DIN/ISO 6432
Accessories
Powered by
CAD模型选择
{camozzi/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/accessori/forcella_mod_g_94_90.prj},{NB=G-94-12-16(16)},{MOD=G-94-12-16},{PHY=16},{CK=6},{LE=12},{KK=M 6x1},{CM=6},{ER=7},{CE=24},{CL=12},{B=16},{B1=10},{KNDM=6.0},{P=1.00},{LX=9.0},{LX1=7.0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
用于比较添加
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Mod. G - 94/90 - Rod Fork
Bill of material
G-94-12-16
MOD
Mod.
G-94-12-16
G-94-12-16
PHY
Diameter
16
16
mm
CK
Ø CK
6
6
mm
LE
12
12
mm
KK
M 6x1
M 6x1
CM
6
6
mm
ER
7
7
mm
CE
24
24
mm
CL
12
12
mm
B
16
16
mm
B1
Ø B1
10
10
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
询价请求