Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Ölbremszylinder
Stückliste
43N-LT0-40-050
SERIE
Serie
43
PHY
Durchmesser
40 mm
VERSION
Version
N= Standard
SERB
Kondensatbeh
REG
Regulierung
VAL
Ventil
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
85 mm
B
80 mm
C
32 mm
L
leicht
194 mm
SW1
13 mm