카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
CS-AG03HB-C250
Camozzi
Fieldbus and multipole systems
Series HN valve islands
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/sistemi_seriali_multip/h/accessori/cavo_adattatore_m8_3p_m12_4p.prj},{NB=CS-AG03HB-C250},{MOD=CS-AG03HB-C250},{DESCRIZIONE=cavo 3 poli 24 AWG, alta flessibilità},{TENSIONE=50V AC /60V DC},{CORRENTE=3A},{NFILI=3},{CONNESSIONI=M8 3 poli mas. -M12 4 poli fem.},{GUAINA=Pur. nero},{L=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Adapter cable, M8 3-pin male - M12 4-pin female
Bill of material
CS-AG03HB-C250
MOD
Mod.
CS-AG03HB-C250
CS-AG03HB-C250
DESCRIZIONE
Description
3-pin cable 24 AWG, high flexibility
TENSIONE
Max voltage
50V AC /60V DC
50V AC /60V DC
CORRENTE
Max current
3A
NFILI
Nr conn. wires
3
CONNESSIONI
Connection
M8 3-pin male - M12 4-pin fem.
GUAINA
Outer sheath
Pur. black
L
L [ cable length ]
2.500
2.500
mt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청