Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Válvula proporcional Serie AP - 16 mm
Lista de materiales
AP-6210-DR2-GPH
SERIE
Serie
AP
CORPO
Cuerpo
6 = tamaño 16 mm
NUMEROVIE
Número de vías
2 = 2 vías
FUNZIONE
Función
1 = NC
CONNESSIONI
Conexiones
DIAMETRO
Diámetro nominal
mm
MATERIALE
Material de sellado
MATERIALECORPO
Material cuerpo
MATERIALEBOBINA
Material de encapsulado
DIMENSBOBINA
Dimensiones del solenoide
mm
TENSIONE
Tensión del solenoide
V DC
ORIENTAMENTO
Orientación de la bobina
VERSIONE
Versión
KV
Kv
0.300 l/min
PMAX
Presión máx
10.000 bar
PORTATA
Caudal máx
43.000 Nl/min