Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
AP系列比例阀-22mm
明细表
AP-7211-FR2-U711
SERIE
系列
AP
CORPO
规格
NUMEROVIE
方式数量
FUNZIONE
功能
CONNESSIONI
接口
DIAMETRO
公称直径
mm
MATERIALE
密封材料
MATERIALECORPO
主体材质
MATERIALEBOBINA
封装材料
DIMENSBOBINA
电磁阀尺寸
mm
TENSIONE
电磁阀电压
V DC
ORIENTAMENTO
线圈方向
VERSIONE
KV
Kv
0.500 l/min
PMAX
最大压力
10.000 bar
PORTATA
最大流量
75.000 Nl/min
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型