Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Filtri serie MD
Lista materiale
MD1-F000
SERIE
Serie
MD
DINENSIONE
dimensione
mm
F
filtro
ELFILTRANTE
Elemento filtrante
SCARCOND
SCARICATORE DI CONDENSA
VISORE
VISORE DI INTASAMENTO
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
ATTACCHI (IN - OUT)*
ATTOUT
ATTACCHI (IN - OUT)
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg