Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фильтры Серия MD
Спецификация
MD1-F000
SERIE
серия
MD
DINENSIONE
размер
mm
F
фильтр
ELFILTRANTE
Фильтрующий элемент
SCARCOND
DRAINING OF CONDENSATE
VISORE
VISUAL BLOCKAGE INDICATOR
TDC
тип соединения
ATTACCHI
PORTS (IN - OUT)*
ATTOUT
ports
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
вес
0.2 kg