카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MC104-M15
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_manifold_serie_mc.prj},{NB=MC104-M15},{MOD=MC104-M15},{A=94},{B=55},{C=39},{F=28},{G=28},{I=28},{L=30x1.5},{L1=30.000},{L2=1.500},{M=45},{N=45},{R=3},{S=0:6},{U=G1/4},{UN=13.157},{UK=11.445},{V=G1/8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Regolatori manifold serie MC
Bill of material
MC104-M15
MOD
Mod.
MC104-M15
MC104-M15
A
94
mm
B
55
mm
C
39
mm
F
28
mm
G
28
mm
I
28
mm
L
30x1.5
M
45
mm
N
45
mm
R
3
mm
S
0:6
U
G1/4
V
G1/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청