카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
CN 1613
CARCANO
80 GRADE ACCESSORIES
Rings
CN-CNS
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_grado_80/anelli/cn_cns/cn_cns.prj},{NB=CN 1613(-)},{CODEX=CN 1613},{CODEF=CNS 1613},{WFX='-','with flat'},{WF=-},{INFO=Catalogue},{CH=16},{CH1=13},{D=27},{P=190},{L=110},{SXX=14x45},{WEIGHT=2.65},{WLL=9400},{S=14.00},{X=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
CARCANO
Description
CN-CNS - SPECIAL OBLONG MASTERLINK
Bill of material
CN 1613
CODE
Code
CN 1613
CN 1613
WF
With flat
-
with flat
-
with flat
INFO
Catalogue
Catalogue
CH
Chain Ø
16
16
mm
CH1
Chain Ø
13
13
mm
D
D Size according to EN 1677-4
27
27
mm
P
P Size according to EN 1677-4
190
190
mm
L
L Size according to EN 1677-4
110
110
mm
SXX
SxX Size according to EN 1677-4
14x45
14x45
mm
WEIGHT
Weight
2.65
2.65
kg
WLL
W.L.L. 0°
9400
9400
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청