ICS12L50F04POB2E1
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
E1 type sensors
M12 sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/e1_type_sensors/m12_sensors/m12_cable.prj},{NB=ICS12FE1POC},{NAME=ICS12FE1POC},{CODE=ICS12L50F04POB2E1},{MTYP=Flush},{SWDIS=4},{SWOUT=1x PNP NO},{INT=-},{PWDC=8÷60},{MXCUR=200},{NLCUR=15},{CON=PUR cable},{LDUMP=DIN ISO 7637-2/SAE J1113-11 load dump, degree of severity 4},{CERT=E1 type, CE, cULus},{HOU=M12, cylindric, stainless steel AISI 304},{DIM1=12},{DIM2=52},{IP=IP67, IP68, IP69K},{TMP=-40°÷+85°C/-40°÷+185°F},{DS=ICS_E1_DS_EN.pdf},{NBCUSTOM=ICS12FE1POC},{NNCUSTOM=ICS12E1C},{NTCUSTOM=M12 Inductive, E1, stainless steel, cable},{LINACUSTOM=ICS12L50F04POB2E1},{STEPFILE=ICS12L50F04_B2E1.stp},{PNGFILE=M12_E1_cable.png},{DWGFILE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M12 Inductive, E1, stainless steel, cable
Bill of material
ICS12L50F04POB2E1
CODE
Code
ICS12L50F04POB2E1
ICS12L50F04POB2E1
MTYP
Mounting type
Flush
Flush
SWDIS
Switching distance
4
4
mm
SWOUT
Switching output
1x PNP NO
1x PNP NO
INT
Interface
-
PWDC
Rated voltage DC
8÷60
Vdc
MXCUR
Max output current
200
mA
NLCUR
No load current
15
mA
CON
Connection type
PUR cable
LDUMP
Load dump protection
DIN ISO 7637-2/SAE J1113-11 load dump, degree of severity 4
CERT
Certification
E1 type, CE, cULus
HOU
Housing type
M12, cylindric, stainless steel AISI 304
DIM1
Diameter
12
mm
DIM2
Lenght
52
52
mm
IP
IP rating
IP67, IP68, IP69K
TMP
Operating temperature
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F
C°/°F
DS
Datasheet
ICS_E1_DS_EN.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청