PD30CND10PPDU
Carlo Gavazzi
Sensors
Photoelectric Sensors
Diffuse Reflective Sensors
PD30 Sensors Metal Housing
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/photoelectric_sensors/diffuse_reflective_sensors/pd30_sensors_plastic_housing/pd30_cable.prj},{NB=PD30CND10PPDU},{SHA256=ehS9HDoUnW09Ew8QAXQfwMSvjBH4JyudvP21chC5D8U=},{INAME=pd30cnd10ppdu},{NAME=pd30cnd10ppdu},{NNCUSTOM=PD30PC},{NTCUSTOM=PD30 Diffuse Reflective plastic},{NBCUSTOM=PD30CND10PPDU},{LINACUSTOM=PD30CND10PPDU},{STEPFILE=3D_PD30CN_Teach_Cable.stp},{PNGFILE=PD30 advance cable.png},{CODE=PD30CND10PPDU},{SENS=20÷1000},{SENADJ=Teach-in},{SENMOD=Light/Dark switching},{LITYPE=Red light},{LIWAVE=660},{SWOUT=1x PNP NC+NO antivalent; dust alarm},{PW=10÷30},{MXCUR=100},{NLCUR=30},{CON=Cable},{HOU=Cubic, 30x30, plastic},{DIM1=10},{DIM2=30},{DIM3=20},{IP=IP67},{TMP=-25°÷+60°C/-13°÷+140°F},{DS=pd30cnd10ppm5du.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PD30 Cable
Bill of material
PD30CND10PPDU
CODE
Code
PD30CND10PPDU
PD30CND10PPDU
SENS
Sensing range
20÷1000
20÷1000
mm
SENADJ
Sensitivity adjustment
Teach-in
Teach-in
°
SENMOD
Sensing mode
Light/Dark switching
LITYPE
Light type
Red light
LIWAVE
Light wave lenght
660
660
nm
SWOUT
Switching output
1x PNP NC+NO antivalent; dust alarm
1x PNP NC+NO antivalent; dust alarm
PW
Rated voltage
10÷30
Vdc
MXCUR
Max output current
100
mA
NLCUR
No load current
30
30
mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
Cubic, 30x30, plastic
Cubic, 30x30, plastic
DIM1
Width
10
mm
DIM2
Height
30
mm
DIM3
Depth
20
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
C°/°F
DS
Datasheet
pd30cnd10ppm5du.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청