PMD8RGT
Carlo Gavazzi
Sensors
Photoelectric Sensors
Diffuse Reflective Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/photoelectric_sensors/diffuse_reflective_sensors/pm_multifunction.prj},{NB=PMD8RGT},{SHA256=lHGLEXseIxPMsdRN7fx5ofYDR9j/G6MpW/fyEqtLsD8=},{INAME=pmd8rgt},{NAME=pmd8rgt},{NNCUSTOM=PMDRP},{NTCUSTOM=PM Diffuse Reflective plastic},{NBCUSTOM=PMD8RGT},{LINACUSTOM=PMD8RGT},{STEPFILE=3D_PM_PG_Back.stp},{PNGFILE=PMD8RG.png},{CODE=PMD8RGT},{SENS=200÷800},{SENADJ=270},{SENMOD=Diffuse reflective},{LITYPE=Infrared light},{LIWAVE=880},{SWOUT=1x SPDT relay output, timer function},{PWDC=12÷240},{PWAC=24÷240},{MXCURAC=3},{CON=Screw terminals},{CBGL=PG 13,5},{HOU=Cubic, 65x81, plastic},{DIM1=25},{DIM2=65},{DIM3=81},{IP=IP67},{TMP=-25°÷+55°C/-13°÷+131°F},{DS=pmd8rgt.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Diffuse Reflective PM sensors
Bill of material
PMD8RGT
CODE
Code
PMD8RGT
PMD8RGT
SENS
Sensing range
200÷800
mm
SENADJ
Sensitivity adjustment
270
°
SENMOD
Sensing mode
Diffuse reflective
LITYPE
Light type
Infrared light
LIWAVE
Light wave lenght
880
nm
SWOUT
Switching output
1x SPDT relay output, timer function
1x SPDT relay output, timer function
PWDC
Rated voltage DC
12÷240
Vdc
PWAC
Rated voltage AC
24÷240
Vac
MXCURAC
Max output current AC
3
A
CON
Connection type
Screw terminals
CBGL
Cable gland
PG 13,5
PG 13,5
HOU
Housing type
Cubic, 65x81, plastic
DIM1
Width
25
mm
DIM2
Height
65
mm
DIM3
Depth
81
mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+55°C/-13°÷+131°F
C°/°F
DS
Datasheet
pmd8rgt.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청